Rosemount-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter

Produktbeschreibung

Integrated with WirelessHART®technology, the Rosemount 2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter is a cost-effective solution for adding pressure measurement points. Dieser Messumformer bietet den Industriestandard für Überdruck- und Absolutmessungen und wird komplett montiert geliefert, sodass Sie Instrumente schnell einsetzen können, selbst an schwer zugänglichen Orten. Durch die Drahtlosfunktionen können Sie Messpunkte einfach hinzufügen, was die Installations- und Wartungskosten senkt und gleichzeitig die Produktivität erhöht.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 100:1
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10 000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Wireless-Reichweite
Interne Antenne (225 m)

Merkmale

  • WirelessHART® technology is secure, cost-effective and delivers >99% data reliability
  • Inline-Messungen von Überdruck und Absolutdruck bis zu 689,47 bar (10 000 psi) für Druck- und Füllstandslösungen.
  • Liefermöglichkeit mit kompletter Montage an Ventilblock, Druckmittler oder Wirkdruckgeber ermöglicht eine einfache Installation.
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 20 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: