Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Rosemount™ Radar Master Plus – FDI-Paket

Produktbeschreibung

Rosemount Radar Master Plus wurde entwickelt, um die Konfiguration und Bedienung Ihres Rosemount 3408 oder 5408 Füllstandsmessumformers noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Die intuitive Menüführung sorgt dafür, dass Sie Ihr Messumformer problemlos für den sofortigen Einsatz einrichten können. Mithilfe dynamischer Grafiken lassen sich schnell die richtigen Einstellungen finden. Dank des einzigartigen Aufzeichnungssystems können auch zurückliegende Ereignisse und Alarme verfolgt werden. Alle Alarme sind NE 107-konform.

Merkmale

  • Kompatibel mit jedem FDI-Host, z. B. AMS Device Configurator
  • Um die Bedienung so angenehm wie möglich zu gestalten, wurde bei der Entwicklung des Rosemount Radar Master Plus und dessen intuitiver Menüführung besonders Wert auf eine nutzerorientierte Gestaltung gelegt
  • Mit dynamischen Abbildungen erhalten Sie direktes Feedback zu Ihrer Konfiguration.
  • Das eingebaute Aufzeichnungssystem speichert zurückliegende Daten und Alarme. Dank dieser Technik können Sie vergangene Ereignisse im Rosemount Radar Master Plus nochmals überprüfen und Ihre Anwendungen optimieren.