Der EGS Quick Disconnect (QDC) elektrische Steckverbinder für nukleare Anwendungen eignet sich sowohl für Kernkraftwerke der Generation 1 als auch der Generation 3. Der EGS QDC ist ein Steckverbinder mit Bajonett-Schnellanschluss, der mit einer einfachen Drehbewegung verriegelt und entriegelt werden kann. Der von Curtiss-Wright Nuclear entwickelte, qualifizierte und hergestellte leichte Steckverbinder kann mit allen Rosemount Druckmessumformern der Serie 1150 und 3150 verwendet werden.