Nachrüstsatz für Rosemount™ PowerVUE™ Lüfterklappen-Stellantriebe 4x5 und 8x14

Produktbeschreibung

Die neue PowerVUE™ Bauart verfügt über dieselbe robuste Hagan Antriebs- und Rahmenkonstruktion in Kombination mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Fisher FieldVUE DVC6000 digitalen Stellungsreglers.

Umgebungstemperatur
±0,5 % des vollen Hubs oder besser
Gewicht
36 kg (80 lbs.) typisch
Luftfeuchtigkeitsbereich
Ermöglicht Betrieb bis zu 100 % RF

Merkmale

  • Kombiniert die Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit des pneumatischen Hagan Antriebs mit der Genauigkeit und den Merkmalen des digitalen Fisher DVC5000/6000 Stellungsreglers
  • Integrierter I/P-Wandler: FOUNDATION® Feldbus-Eingang oder 4–20 mA
  • Zuverlässige Stellungsregelung mit geschlossenem Regelkreis
  • Doppelt wirkender Kolben; keine Gleichrichter
  • Optionale Sicherheitsstellung bei Verlust der Versorgungsluft
  • Handhilfsbetätigung
  • ValveLink Diagnose/AMS
  • Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen; Ex-Schutz, druckfeste Kapselung oder eigensicher
  • Wartungsfreundlich
  • Einfache Reparatur