Rosemount-P-PP075T Hagan Power Positioner

Hagan Power Positioner 2 1/2 x 5 und 4x5 in Drehmomentausführung

Produktbeschreibung

Die Industrie ist auf Muskelkraft angewiesen, um Prozessventile und Klappen zu steuern und die Mechanismen präzise entsprechend eines Sollwertsignals zu speisen. Die Rosemount Analytical pneumatischen Stellungsregler von Emerson erfüllen diese anspruchsvollen Regelungsanforderungen bereits seit vielen Jahren in unzähligen Einsatzbereichen - angefangen von Stahlwerken bis hin zu Raffinerien, wo es auf Stellgeschwindigkeit und -genauigkeit ankommt.

Reproduzierbarkeit
1,0 % des vollen Hubs
Umgebungstemperatur
4–77 °C (40–170 °F)
Gewicht
27 kg (60 lbs)

Merkmale

  • Vielzahl an Montageausführungen: Wandmontage, schwenkbar oder Bodenmontage
  • Staubabdeckung und interne Heizung
  • Endschalter und Stellungsrückmelder
  • Druckluftzufuhr
  • Internes Lufteinschlusssystem
  • Genauigkeit
  • Zuverlässigkeit
  • Robuste Rahmenausführung vereinfacht die Wartung
  • Effizientes Drehmoment und Leistung zu geringen Kosten
  • Hohe interne Verstärkung ermöglicht schnelles Ansprechen auf kleine Veränderungen des Eingangssignals