Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-9295 Flow Meter-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 214C RTD Temperature Sensor

Spezifikationen

Rosemount™ 9295 Prozess-Durchflussmessgerät
Nennweite
50 bis 150 mm (2 bis 6 Zoll)
Unsicherheit des Durchflusskoeffizienten
Kalibriert: ±0,3 bis 0,5 %; Standard: ±0,75 bis 1,5 %
Durchfluss Messbereich
10:1 oder besser
Max. Betriebsdruck
ASME/ANSI B16.5 900#
Prozesstemperaturbereich
-29 bis +454 °C (-20 bis +850 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316, Kohlenstoffstahl
Garantie
5-Jahres-Garantie gemäß gesonderter Bedingungen
Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor
Temperaturbereich
Für Drahtwicklungselement: max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um 0,05 °C (0,020 °F) nach Vibration von 1 g zwischen 20 und 500 Hz und einer Dauer von 150 Stunden gemäß IEC 60751:2008
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt von 0,2 mm² (24 AWG), FEP-Isolierung, Farbcodierung gemäß IEC 60751
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
Es werden max. 10,8 Sekunden benötigt, um 50 % des Sensorwertes zu erreichen, wenn die Prüfung in fließendem Wasser gemäß IEC 60751:2008 durchgeführt wird
Stabilität
Max. Verschiebung des Widerstands am Gefrierpunkt um ±0,15 °C (0,059 °F) nach 1 000 Stunden bei festgelegter Höchsttemperatur, wenn die Messung nach den in IEC 60751:2008 definierten Methoden erfolgte
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
IEC 751 Class A oder B, Einpunktkalibrierung, Kalibrierdatenblatt oder kundenspezifischer Kalibrierbereich, beide mit Callendar-Van Dusen-Konstanten

Merkmale

Rosemount™ 9295 Prozess-Durchflussmessgerät
  • Die Vier-Loch-Blendentechnologie macht einen geraden Rohrverlauf vor dem Messgerät überflüssig und ermöglicht die Installation auf abschüssigen Ebenen oder in schwierigen Rohrleitungskonfigurationen
  • Die Komplettlösung wird montiert, konfiguriert und auf Dichtheit geprüft, was die Installationszeit und -kosten vor Ort reduziert
  • Das stabförmige Design ermöglicht das Entfernen verstopfter Impulsleitungen ohne die Notwendigkeit einer Prozessabschaltung
  • Durch die voll verschweißte Ausführung werden potenzielle undichte Stellen vermieden
  • Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine vollständig kompensierte Durchflussmessung, ohne dass eine zusätzliche Rohrleitungsöffnung oder Schwingungsfrequenzberechnungen erforderlich sind
  • Einteilige, maschinell bearbeitete Gehäusekonstruktion ohne Schweißnähte im Durchflussstrom eliminiert die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs des Primärelements
  • Vereinfachung der SIS-Konformität durch verfügbare redundante Optionen im Messumformer
  • Die Einfachheit und Zuverlässigkeit einer DP-Durchflussmessung ohne den Aufwand einer herkömmlichen Installation
Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor
  • Pt100-Widerstandsthermometer sind als Einzel- oder Doppelelement sowie in Dünnschicht- und Drahtwicklungs-Ausführung erhältlich, um zahlreichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
  • Die Dünnschicht-Ausführung ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit starken Vibrationen geeignet.
  • Die Ausführung mit Drahtwicklung ist für Anwendungen geeignet, die hohe Messgenauigkeit und den Einsatz von Doppelelementen erfordern und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
  • Großer Temperaturbereich von –196 to 600 °C (–321 bis 1112 °F) erhöht die Anwendungsflexibilität
  • Callendar-Van Dusen-Konstanten ermöglichen die Anpassung von Messumformer und Sensor und bieten die größtmögliche Genauigkeit
  • Optionale Genauigkeit der Class A sorgt dafür, dass Temperaturmesspunkte an kritischen Stellen den Toleranz- und Genauigkeitsspezifikationen entsprechen
  • Anpassungsfähige Ausführung mit verschiedenen Optionen für Gehäuse und Anschlusskopf erfüllt diverse Anwendungsanforderungen
  • Federbelastete und kompakte federbelastete Montagearten erhöhen die Anpassungsfähigkeit
  • Nordamerikanische Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 9295 Prozess-Durchflussmessgerät
Rosemount™ 214C Widerstandsthermometer Temperatursensor