Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1199 Seal
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 1199 Seal
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Merkmale
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer
Modbus-Messumformer ermöglicht Multivariable-Messungen in Kombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Temperatur
Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
Optimierte Sensortechnologie erfasst starke Durchflussschwankungen, die bei der Öl- und Gasförderung häufig auftreten.
Leistungsklasse „Enhanced for Flow“ bietet eine erhöhte Genauigkeit der Messwerte von ±0,05 %
LCD-Anzeige ermöglicht die Anzeige der Daten direkt an der Messstelle für einen besseren Einblick in den Prozess.
Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
Verpolungsschutz schützt das Gerät vor Schäden durch eine falsche Verkabelung.
Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
Geringe Leistungsaufnahme trägt zur Reduzierung der Größe und Anzahl von Solarkollektoren und Batterieanlagen bei, um die Kosteneffizienz zu erhöhen.
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.