Rosemount™ 3051S Wireless Inline-Druckmessumformer und 306 Verteilerblock
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Überragende skalierbare Architektur optimiert die Leistungsmerkmale, Funktionalität und Prozessanschlüsse.
Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
Lösungen mit direktem Gewindeanschluss oder Ventilblock und Druckmittlern ermöglichen eine schnelle und kosteneffektive Installation.
Leistungsklassen „Ultra“ und „Classic“ bieten eine Genauigkeit bis zu 0,025 % der Messspanne.
15 Jahre Stabilität und 200:1 Messspannenverhältnis bieten zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
Piezoresistive Sensortechnologie erlaubt kalibrierte Messspannen von 20,7 mbar bis 689 bar (0,3 bis 10 000 psi).
15 Jahre Garantie ermöglichen einen sorgenfreien Betrieb.
Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 306 Inline-Ventilblock
Direktmontage an Inline-Druckmessumformer und -Manometer ermöglicht die einfache Einstellung im eingebauten Zustand.
Konfigurationen mit Absperrung und Entlüftung und 2-fach-Ventilen ermöglichen das Absperren, Ablassen und Entlüften des Messgeräts.
NPT-Prozessanschluss mit Außen- oder Innengewinde wird diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
Werkseitig montierte, auf Dichtigkeit geprüfte und eingestellte Ausführung sorgt für optimale Leistungsmerkmale.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.