Rosemount™ 3051 Inline-Druckmessumformer und 306 Ventilblock
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Grundlegende Diagnosefunktionalitäten, Prozesswarnungen, Diagnose der Integrität des Messkreises, Diagnose verstopfter Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Wireless-Update-Rate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Merkmale
Rosemount™ 3051 In-Line-Druckmessumformer
In-Line-Messungen von Überdruck und Absolutdruck bis 20 000 psi (1 378,95 bar) für Druck- bzw. Füllstandslösungen.
Die anwendungsspezifische Konfiguration ermöglicht die Umwandlung Ihres Druckmessumformers in einen Füllstandsmessumformer mit Volumenberechnungen.
Komplette Druck- oder Füllstandsmesssysteme werden auf Dichtigkeit geprüft und kalibriert, um Leckagestellen um 70 % zu reduzieren und den Einbau zu vereinfachen.
10-Jahres-Stabilität und 150:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
Die drahtlose Bluetooth® Verbindung ermöglicht eine viel einfachere Vorgehensweise zur Durchführung von Wartungs- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung oder ein separates Konfigurationsgerät erforderlich ist.
Das hintergrundbeleuchtete grafische Display ermöglicht die einfache Bedienung in 8 verschiedenen Sprachen bei allen Lichtbedingungen.
Diagnose der Integrität des Messkreises und verstopfter Impulsleitungen erkennt Probleme mit der Spannungsversorgung des Messkreises und verstopften Impulsleitungen, bevor diese die Qualität des Prozesses beeinträchtigen. Dies ermöglicht eine erhöhte Sicherheit und weniger Ausfallzeiten.
Schnellbedienungstasten mit integrierten Konfigurationstasten bieten eine optimierte Inbetriebnahme.
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Die Wireless Features
WirelessHART® Technologie ist sicher und kosteneffizient und bietet eine Datenzuverlässigkeit von >99 %
.Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
Rosemount™ 306 Inline-Ventilblock
Direktmontage an Inline-Druckmessumformer und -Manometer ermöglicht die einfache Einstellung im eingebauten Zustand.
Konfigurationen mit Absperrung und Entlüftung und 2-fach-Ventilen ermöglichen das Absperren, Ablassen und Entlüften des Messgeräts.
NPT-Prozessanschluss mit Außen- oder Innengewinde wird diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
Werkseitig montierte, auf Dichtigkeit geprüfte und eingestellte Ausführung sorgt für optimale Leistungsmerkmale.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.