Rosemount™ 2051L Füllstandsmessumformer und 1199 Druckmittler
Rosemount™ 2051L Füllstandsmessumformer und 1199 Druckmittler
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Merkmale
Rosemount™ 2051L Level Transmitter
Eine Vielzahl von verfügbaren Prozessanschlüssen, Werkstoffen und Ausgangsprotokollen werden diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
Das Tuned-System für Füllstand und Direktmontage bieten optimale Leistungsmerkmale für Füllstandsanwendungen.
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Lokale Bedienerschnittstelle (LOI) ermöglicht die einfache Inbetriebnahme vor Ort ohne Verwendung zusätzlicher Tools oder Durchführung von Schulungen.
Optimierte Konstruktion des Druckmittlers sorgt auch unter rauen Prozessbedingungen für qualitativ hochwertige Messungen.
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.