Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Wireless Transmitter

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme und 248 Wireless-Messumformer

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Auflistung aller Zertifizierungen
Rosemount™ 248 Wireless-Temperaturmessumformer
Eingang
Einzelsensorfunktion mit universellen Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, Thermoelement, mV, Ohm)
Ausgangssignal
WirelessHART® Protokoll
Gehäuse
Feldmontage
Anzeige/Bedieninterface
Großer Digitalanzeiger
Diagnostik
Grundlegende Diagnosefunktionen einschließlich Sensordiagnose auf offenen/kurzgeschlossenen Schaltkreis
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten), 5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereich, Schiffsbetrieb; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Aktualisierungsrate
Vom Anwender wählbar zwischen 1 Sek. und 60 Min.
Lebensdauer des Spannungsversorgungsmoduls
Bis 10 Jahre, vor Ort austauschbar (separat zu bestellen)
Antennentyp
Intern

Merkmale

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
  • Das Widerstandsthermometer deckt einen großen Bereich an Temperaturen (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab, um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Orten und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Die Installation mit nur zwei Schrauben vereinfacht den Anschluss (keine Schweißarbeiten erforderlich).
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silber- oder Nickelspitze bieten eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die nicht-intrusive Konstruktion macht die Notwendigkeit der Prozesspenetration von Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig, wodurch die Sicherheit erhöht wird.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometer bietet bessere Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 248 Wireless-Temperaturmessumformer
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Mit integrierter Antenne für kompaktes, leichtgewichtiges Design
  • Langlebiges Polymergehäuse bietet überlegene Beständigkeit gegen Prozessumgebungen
  • LCD-Anzeiger zeigt Prozessvariablen, Einheiten, Messbereich in % und Diagnose für einen besseren Prozesseinblick an
  • Das SmartPower™ Modul bietet einen wartungsfreien Betrieb für bis 10 Jahre und den Austausch vor Ort, ohne dass der Messumformer ausgebaut werden muss.
  • Einfache Installation ermöglicht eine schnelle Instrumentierung der Messstellen ohne Verkabelungskosten.
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme
Rosemount™ 248 Wireless-Temperaturmessumformer