Rosemount-8721030

Rosemount 8721030 Sensor für magnetisch-induktive Durchflussmesser in Hygieneausführung, 3 Zoll (DN80)

Produktbeschreibung

Speziell konzipiert für Lebensmittel-, Getränke- und biowissenschaftliche Anwendungen. Alle Kontaktflächen sind aus FDA-zugelassenen Materialien gefertigt, die nach 3A- und EHEDG-Standards ausgelegt sind.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
8721030
8712E
8721030
8732E
Genauigkeit
Bis zu 0,25 % Genauigkeit vom Volumendurchfluss bei einem Messspannenverhältnis von 13:1, 0,5 % bei einem Messspannenverhältnis von 40:1
Nennweiten
15–100 mm (½–4 in.)
Auskleidungswerkstoffe
PFA
Elektrodenwerkstoffe
Edelstahl 316L, Nickellegierung, Platin
Prozessanschlüsse
Tri-Clamp® Hygieneanschluss IDF Hygiene-Schraubanschluss Schweißstutzen DIN 11851 (englisch und metrisch) DIN 11864 (-1 und -2 Form A) SMS 1145 DEN US 50 Schweißstutzen
Produkt-Zulassungen
3-A, EHEDG Typ EL, PMO (M-b-350)

Merkmale

  • Leichte, kompakte Ausführung aus Edelstahl vereinfacht den Einbau
  • Zuverlässige FDA-zugelassene Werkstoffe einschließlich 3-A-Lackierung, die von EHEDG für den Einsatz in Güteklasse A Milch zertifiziert wurde
  • Vollständig verschweißtes Messgerätegehäuse für Sicherheit in Hygiene-Anwendungen
  • Das Messrohr lässt sich gemäß CIP/SIP reinigen und der Messrohr-Innendurchmesser stimmt mit dem der Prozessleitungen überein, um schwer zu reinigende Übergänge zu eliminieren.
  • Erfüllt praktisch jede Anforderung mit einer Vielzahl erhältlicher Sanitär-Prozessanschlüsse
  • Bessere Durchführung von Überprüfungs- und Wartungsarbeiten mit leicht zugänglichen Prozessdichtungen
  • Kosteneinsparungen und Effizienzverbesserung mit obstruktionslosem Design und ohne bewegliche zu wartende oder zu reparierende Teile

Dokumentation und Zeichnungen