Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-P-5900S Radar Level Gauge

Rosemount™ 5900S Radar-Füllstandsmessgerät

Produktbeschreibung

Das Rosemount 5900S Radar-Füllstandsmessgerät liefert eine Instrumentengenauigkeit von ±0,5 mm (0,020 Zoll) und reduziert Messunsicherheiten auf ein Minimum. Es optimiert Ihren Lagerbetrieb durch zertifizierte Genauigkeit beim eichamtlichen Verkehr, verbessertes Bestandsmanagement und zuverlässige Daten zur Verlustkontrolle.
Das Rosemount 5900S wird i. d. R. zusammen mit einer hochpräzisen Widerstandstemperaturmesskette für hochgenaue Nettovolumenberechnungen gemäß API-Norm eingesetzt.
Das Rosemount 5900S bietet Überfüllsicherung auf höchstem Niveau mit einer innovativen 2-in-1-Funktion, die zwei Radarmessgeräte in einem Gehäuse zur unabhängigen Füllstands- und Überfüllmessung beinhaltet. Es ist SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 und ermöglicht API-2350-konforme Lösungen.

Genauigkeit
±0,5 mm (±0,020 Zoll)
Stabilität
I. d. R. < ±0,5 mm (0,020 Zoll) bei –40 bis +70 °C (–40 bis +158 °F).
Aktualisierungsrate
Messung alle 0,3 Sekunden.
Kommunikationsprotokoll
Foundation™ Fieldbus für die Verbindung mit einem Rosemount 2410 mit selbstkonfigurierendem Tankbus oder einem beliebigen Foundation™ Fieldbus-Hostsystem.
Ein Rosemount 5900 Füllstandsmessgerät unterstützt in Kombination mit einem Tank Hub 2410 die kabellose Kommunikation und die Emulation von Messgeräten anderer Hersteller.
Zulassung eichamtlicher Verkehr
OIML R85:2008 und nationale Zertifizierungen, wie z. B. PTB, NMi usw.
Sicherheit
•SIL 2 und SIL 3 zertifiziert.
und WHG-zugelassen als Überfüllsicherung.
Metrologische Versiegelung
Ja.
Emulationsfähigkeit
Integrationsmöglichkeit in alte Tankmesssysteme.
Unterstützt Emulationen der Kommunikationsprotokolle anderer Anbieter: z. B. Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura und Tokyo Keiso.
Spannungsversorgung
•FISCO: 9,0-17,5 VDC, polaritätsunempfindlich (z. B. von 2410 Tank Hub).
• Versorgung 9,0-30,0 VDC, polaritätsunempfindlich.
Umgebungstemperatur
–40 bis +70 °C (–40 bis +158 °F). Die Mindesttemperatur für die Inbetriebnahme beträgt –50 °C (–58 °F).
Antennentyp
Parabolantenne, Führungsrohr-Array-Antenne, Hornantenne, LPG/LNG-Antenne

Merkmale

  • Höchste zugelassene Genauigkeit im eichamtlichen Verkehr – für präzises Anlagenmanagement von gelagerten, flüssigen Massengütern.
  • Höhere Sicherheit – mit der von einer unabhängigen Dritten zertifizierten IEC 61508 SIL2- oder SIL3-Fähigkeit.
  • Verwendung einer Tanköffnung, um das 2-in-1-Messgerät für redundante Füllstandsmessungen zu installieren bzw. um unabhängige Sicherheits- und Füllstandsmesssysteme zu schaffen.
  • Einfache und sichere Installation mit eigensicherer 2-Leiter-Spannungsversorgung über den Bus.
  • Kabelgebundene und/oder kabellose Datenübertragung.
  • Füllstandsmessungen in allen Massengütertanks mit diversen Produkten wie Flüssiggasen, Leichtprodukten, Rohöl und Bitumen.

Dokumentation und Zeichnungen