Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-4088 MultiVariable Transmitter

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 4088 MultiVariable Messumformer ist ein branchenführender Druck-Messumformer, der für anspruchsvolle Prozesse wie Öl- und Gasförderung, eichpflichtige Messung und Kolbenhubschachtsysteme entwickelt wurde. Dieses Gerät wurde mit erweiterten Reichweiten zur Erfassung von Druckspitzen entwickelt und bietet auch im normalen Betriebsbereich eine hervorragende Leistung. Dieser Modbus™-Messumformer ist anpassungsfähig und kann multivariable Messungen von Differenzdruck, statischem Druck und Prozesstemperatur durchführen.

Produkte

Search
1-13 von 13 Produktergebnissen
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantie
Bis 12 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 100:1
Kommunikationsprotokoll
Modbus™, BSAP/MVS
Messbereich
Bis 138 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 420 bar (6 092 psi) statischer Druck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
NACE™, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Modbus-Messumformer ermöglicht Multivariable-Messungen in Kombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Temperatur
  • Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
  • Optimierte Sensortechnologie erfasst starke Durchflussschwankungen, die bei der Öl- und Gasförderung häufig auftreten.
  • Leistungsklasse „Enhanced for Flow“ bietet eine erhöhte Genauigkeit der Messwerte von ±0,05 %
  • LCD-Anzeige ermöglicht die Anzeige der Daten direkt an der Messstelle für einen besseren Einblick in den Prozess.
  • Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
  • Verpolungsschutz schützt das Gerät vor Schäden durch eine falsche Verkabelung.
  • Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
  • Geringe Leistungsaufnahme trägt zur Reduzierung der Größe und Anzahl von Solarkollektoren und Batterieanlagen bei, um die Kosteneffizienz zu erhöhen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 149 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: