Rosemount™ 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3152K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein qualifizierter Analog-Druckmessumformer, der für präzise Messungen in nuklearen Anwendungen entwickelt wurde. Dieser Messumformer wurde unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses gefertigt, einschließlich Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung. Vorgesehene Anwendungen sind z. B. Umgebungen mit geringem Unfallrisiko in Leichtwasserreaktoren (BWR, PWR und PHWR) sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sicherheitsbehälters.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L, Aluminium
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L, Alloy C-276
Seismische Bewertung
Vibrationen bis zu 5 g seismisch und 8 g APC
Strahlungsbewertung
50 kGy (5 Mrad) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) für 1 Stunde
Qualifizierungsstandard
KTA 3505
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com.

Merkmale

  • Qualifiziert für Umgebungsbedingungen mit normalem Unfallrisiko gemäß KTA 3505 mit guten Leistungsmerkmalen hinsichtlich Strahlung, Vibrationen und Dampfdruck/-temperatur.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.
  • Bewertungen des Messumformers umfassen 50 kGy (5 Mrad) TID Gammastrahlung und Vibrationen bis zu 5 g seismisch und 8 g APC.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.