Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3051S Coplanar Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S Coplanar™ Druckmessumformer verfügt über die patentierte Coplanar-Technologie und ist eine einzigartige Lösung für Druck-, Durchfluss- und Füllstandsmessungen. Diese skalierbare Plattform kann nahtlos mit Ventilblock-, Wirkdruckgeber- und Druckmittlerlösungen integriert werden und optimiert die Leistungsmerkmale für präzise Differenzdruck-, Überdruck- und Absolutdruckmessungen. Mit der SuperModule™ Plattform hält dieser Messumformer den Auswirkungen von Über- und Leitungsdruck stand, um beispiellose Leistungsmerkmale aufrechtzuerhalten.

Produkte

Search
1-14 von 14 Produktergebnissen
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
R305 Integral Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantie
Bis zu 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 200:1
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION Feldbus
Messbereich
Bis 137,89 bar (2 000 psi) Differenzdruck, bis 137,89 bar (2 000 psig) Überdruck, bis 275,79 bar (4 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Long range (225 m), extended range (800 m), remote (225 m) and high-gain remote (1 km)

Merkmale

  • Patentierte Rosemount Coplanar-Technologie bietet optimierte Leistungsmerkmale mit einer Lösung für Druck, Differenzdruck-Durchfluss und Differenzdruck-Füllstand.
  • Branchenführende, skalierbare Architektur verbessert die Leistungsmerkmale, Funktionalität und Prozessanschlüsse.
  • Der Messumformer wird vollständig montiert und auf Leckagen geprüft geliefert, um die Installation und Wartung zu vereinfachen.
  • Vollständig verschweißte, hermetisch abgedichtete SuperModule Plattform aus Edelstahl korrigiert Einflüsse von Überdruck und statischem Druck, um eine Genauigkeit von 0,025 % zu gewährleisten.
  • Leistungsklassen „Ultra“ und „Ultra for Flow“ bieten eine Stabilität von 15 Jahren sowie 15 Jahre eingeschränkte Gewährleistung.
  • 200:1 Messspannenverhältnis sorgen für zuverlässige Messungen und hohe Anwendungsflexibilität.
  • Nahtlose Integration mit 4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus-Protokollen erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Die erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen bzgl. der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.
  • Fernanzeige und Schnittstelle bietet einfachen Zugriff auf Prozess- und Geräteinformationen
  • Remote display and interface offers easy access to process and device information
  • Wireless Features
    • WirelessHART® technology is secure and cost-effective and delivers >99% data reliability
    • SmartPower™ module provides up to 10-year maintenance-free operation and field replacement without transmitter removal
    • Easy installation enables quick instrumentation of measurement points without the cost of wiring

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 80 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: