Paine™ 214-35-500 Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 214-35-500 Unterwasser-Druckmessumformer ist ein Gerät zur Druckmessung in abgelegenen Unterwasser-Umgebungen. Für mehr Anwendungsflexibilität ist dieser Messumformer mit 3-Leiter- oder SEACON® Unterwasser-Schottsteckverbinder-Optionen ausgestattet. Der tauchfähige Messumformer hält dank seiner vollverschweißten und extrem korrosionsbeständigen Bauweise extremen Tiefen stand und verfügt über ein robustes externes Gehäuse für eine wartungsfreie Leistung.

Messbereich
0–68 bis 0–1 378 bar (0–1 000 bis 0–20 000 psia)
Betriebstemperatur
–53 °C bis +110 °C (–65 °F bis +230 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 17-4 PH und 15-5 CRES
Druckanschluss/Armatur
1/4-18 NPT Innengewinde

Merkmale

  • Ausführung mit 3-Leiter- oder SEACON® Unterwasser-Schottsteckverbinder erhöht die Anwendungsflexibilität.
  • Paket mit robustem, tauchfähigen, für 689 bar (10 000 psi) ausgelegten, externen Gehäuse wurde für den Einsatz in Unterwasser-Anwendungen entwickelt.
  • Voll verschweißte Ausführung ermöglicht die Drucküberwachung in korrosiven Umgebungen und wartungsfreien Betrieb.
  • Anschlussarmatur mit ¼ –18 NPT Innengewinde erfüllt die Anforderungen gemäß Industriestandard.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).