Paine™ 211-55-010 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 211-55-010 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein Kombinations-Messumformer, der für die Bereitstellung zuverlässiger Messdaten in extremen Prozessbedingungen ausgelegt ist. Dank seiner robusten Bauweise und seines kleinen Formfaktors hält dieser Messumformer auch extremen Umgebungsbedingungen statt. Dieser für eine Betriebstemperatur von bis zu 316 °C (600 °F) ausgelegte Messumformer bietet bewährte Leistung für Neuinstallationen und Nachrüstungen in Forschungs- und Produktionsumgebungen mit hohen Drücken/hoher Temperatur (HP/HT).

Messbereich
Bis zu 2 068 bar (30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +316 °C (–40 °F bis +600 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS N07725 lösungsgeglüht und gealtert auf eine Mindesthärte von 40HRC sowie Inconel 600
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 unter Verwendung einer austauschbaren Dichtung aus vergütetem Inconel 600

Merkmale

  • Geeignet zur Messung unter Förderbedingungen bei Drücken bis zu 2 068 bar (30 000 psia).
  • Widersteht Betriebstemperaturen bis zu 316 °C (600 °F) unter extremen Bedingungen.
  • Ermöglicht Messungen bei hohen Drücken und Temperaturen mit einem einzigen Gerät, das für den Einsatz in rauen und korrosiven Bedingungen geeignet ist.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 19 mm (0,75 Zoll) Durchmesser.
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung bietet langlebige, beständige und stabile Leistungsmerkmale an rauen Explorations- und Förderungsorten.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).