Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Paine™ 210-35-010 Druckmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ Druckmessumformer der Serie 210-35-010 ist ein robuster, vollverschweißter, hermetisch abgedichteter Drucksensor aus Edelstahl, der für Druckbereiche von bis zu 34 bar (0–500 psi) beziehungsweise bis zu 344 bar (0–5 000 psi) ausgelegt ist. Der Messumformer wurde für extrem raue hydraulische und pneumatische Umgebungsbedingungen konzipiert und ermöglicht eine zuverlässige Drucküberwachung für eine fundierte Entscheidungsfindung. Mit seinen hochpräzisen Messungen und seinem kompakten, abgedichteten Gehäuse eignet sich dieses Gerät ideal für Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen.

Messbereich
Bis zu 344 bar (5 000 psid)
Betriebstemperatur
–53 °C bis +121 °C (–65 °F bis +250 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit 17-4 PH CRES oder 15-5 PH CRES
Druckanschluss/Armatur
Gemäß AS4395E04

Merkmale

  • ±0,25 % Genauigkeit des Bereichsendwerts
  • Voll verschweißte, abgedichtete Ausführung widersteht rauen Umgebungsbedingungen und sorgt für eine langfristige Zuverlässigkeit bei Messungen
  • Kompakte Bauweise bietet eine einfach zu verwendende Lösung
  • Breiter Betriebsdruckbereich bis zu 344 bar (5 000 psia und psis) erfüllt eine Vielzahl von Anwendungs- und Prozessanforderungen
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen