Ovation™ Softwarearchivierung

Produktbeschreibung

Die Softwarearchivierung wurde entwickelt, um das Herzstück Ihres Ovation Steuerungssystems, Ihre einzigartige Anwendungssoftware, zu schützen. Das Softwarearchivierungsmodul ist ein externes Dateispeichersystem, das Ihren Betriebsabläufen zusätzlichen Schutz verleiht.

Serviceinformationen

Während die Hardware Ihres Steuerungssystems gewöhnlich austauschbar ist, sieht das mit Ihrer Anwendungssoftware schon etwas anders aus. Die Anwendungssoftware wird nach der Installation im Laufe der Betriebszeit an Erfahrungswerte, geänderte Regelstrategien und veränderte Betriebsbedingungen der Anlage angepasst. Sie ist eine für die Anlagen- und Prozessleistung entscheidende Investition. Zeit, Aufwand und Kosten, um einen Verlust oder eine Beschädigung dieses kritischen Assets zu korrigieren, wären enorm.

Der Softwarearchivierungsservice ist ein externes Dateispeichersystem, das den Betriebsabläufen Ihres Ovation-Systems zusätzlichen Schutz verleiht. Ihre Anwendungssoftware wird in regelmäßigen Abständen an uns übertragen, um diese zu datieren, zu archivieren und sicher zu speichern.

  • Verbesserung der Sicherheit und Verfügbarkeit des Leitsystems
  • Steigerung der Produktivität Ihrer Mitarbeiter
  • Senkung der Betriebs- und Instandhaltungskosten