O-Z/Gedney™ GUA Schutzrohr-Anschlussdosendeckel

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ explosionsgeschützte, staubexplosionsgeschützte GUA Schutzrohr-Anschlussdosendeckel sind lieferbar für die Montage von Pendelleuchten, zur Umrüstung von Verteilerdosen in Verschlussdeckel und zur Erhöhung des internen Verkabelungsvolumens. Sie sind konzipiert für die Verwendung mit O-Z/Gedney™ GUA Schutzrohr-Anschlussdosen und mit einem O-Ring ausgestattet.

NEC/CEC-Zertifizierungen und -Konformität
Class I, Division 1 und 2, Groups C, D; Class I, Zone 1 und 2, Groups IIA, IIB; Class II, Division 1 und 2, Groups E, F, G; Class III
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Galvanisch verzinkte Tempergussgehäuse; Sicherungsschrauben aus Stahl; und Buna-n O-Ring: Buna-n
Optionen
Feuerverzinkte oder mechanisch verzinkte Gehäuse sind verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf den Katalogseiten.

Merkmale

  • Explosionsgeschützt, staubexplosionsgeschützt
  • Mit O-Ring-Dichtung für Wasserdichtigkeit
  • Einsatz mit O-Z/Gedney™ GRA Schutzrohr-Anschlussdosen aus Temperguss
  • GUAHC und GUAFC bieten NPT-Innengewinde für die Montage von Pendelleuchten an Handelsgrößen 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll
  • Durch GUASC werden die Typ GUA Anschlussdosen aus Temperguss in den Handelsgrößen 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll zu 25 % gefüllten Dichtungsfittings
  • GUADC bietet ein größeres internes Verkabelungsvolumen in den Handelsgrößen 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll