O-Zgedney-P-ground-tite-4qcombo-lt-ozg

O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ 4Q flüssigkeitsdichte Kombinationskupplungen

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ flüssigkeitsdichte Kombinationskupplungen der Serie 4Q sind mit Rohraufnahmen mit NPT-Innengewinde ausgestattet. Sie werden zur Sicherung, Erdung und flüssigkeitsdichten Abdichtung flexibler Metallschutzrohre und zur Terminierung von Potentialausgleichsleiterzügen bei flüssigkeitsdichten Schutzrohren verwendet. Die Ausführung mit kompaktem, schlankem Durchmesser ergibt einen Verbinder, der einen kleinen Drehradius aufweist.

ul-listed
csa-listed

Merkmale

  • Positiver Erdungstyp
  • Flüssigkeitsdichtes, flexibles Metallschutzrohr an starrem Gewinderohr und IMC
  • Erdungslasche ist in Temperguss-Führungsmutter integriert. Bietet hohe Erdschluss-Widerstandsfähigkeit
  • Mit Sperrmutter und KO-Dichtring ausgestattet
  • Flüssigkeitsdicht/Regendicht/Öldicht/Betondicht
  • UL-gelistet NEMA Typ 4, falls in einem NPT-Gewindeeingang oder UL-gelisteter Schutzrohraufnahme installiert (Größen von 1 1/4 Zoll und mehr erfordern Gewindedichtungsmittel)
  • Lange Ferrule verhindert das Ausziehen und das „Herausplatzen“ von Leitungen mit engen Biegungen
  • Inspektionsfenster in Aderendhülse gewährleistet vollständiges Greifen
NEC/CEC-Zertifizierungen und -Konformität
Zur Verwendung geeignet in: Class I, Division 2, NEC 501.10(B)(4); Class I, Zone 2, NEC 505.15(C)(2); Class II, Division 1, NEC 502.10(A)(2)(2); Class II, Division 2, NEC 502.10(B)(2); Class III, Division 1, NEC 503.10(A)(3)(2); Class III, Division 2, NEC 503.1
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Gehäuse und Mutter aus galvanisch verzinktem Temperguss. Aderendhülse aus galvanisch verzinktem Stahl
Optionale Werkstoffe
Feuerverzinkt oder mechanisch galvanisiert erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Katalogseiten. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter bzgl. der Preise und Verfügbarkeit

Dokumentation und Zeichnungen