Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
O-Zgedney-P-ground-tite-4q-glt-ozg

O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ 4Q flüssigkeitsdichte Erdungsanschlüsse

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ flüssigkeitsdichte Erdungsanschlüsse der Serie 4Q haben NPT-Außengewinde Sie werden zur Sicherung, Erdung und flüssigkeitsdichten Abdichtung flexibler Metallschutzrohre und der Terminierung von Potentialausgleichsleiterzügen bei flüssigkeitsdichten Schutzrohren verwendet. Die Ausführung mit kompaktem, schlankem Durchmesser ergibt einen Verbinder, der einen kleinen Drehradius aufweist.

Merkmale

  • Positiver Erdungstyp
  • Erdungslasche ist in Temperguss-Führungsmutter integriert. Bietet hohe Erdschluss-Widerstandsfähigkeit
  • Mit Sperrmutter und KO-Dichtring ausgestattet
  • Flüssigkeitsdicht/Regendicht/Öldicht/Betondicht
  • UL-gelistet NEMA Typ 4, falls in einem NPT-Gewindeeingang oder UL-gelisteter Schutzrohraufnahme installiert (Größen von 1 1/4 Zoll und mehr erfordern Gewindedichtungsmittel)
  • Bindungskeilsperrmuttern werden für Ex-Bereiche empfohlen. Siehe Serie 101
  • Lange Ferrule verhindert das Ausziehen und das „Herausplatzen“ von Leitungen mit engen Biegungen
  • Inspektionsfenster in Aderendhülse gewährleistet vollständiges Greifen
NEC/CEC-Zertifizierungen und -Konformität
Zur Verwendung geeignet in: Class I, Division 2, NEC 501.10(B)(4); Class I, Zone 2, NEC 505.15(C)(2); Class II, Division 1, NEC 502.10(A)(2)(2); Class II, Division 2, NEC 502.10(B)(2); Class III, Division 1, NEC 503.10(A)(3)(2); Class III, Division 2, NEC 503.1
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Gehäuse und Mutter aus galvanisch verzinktem Temperguss. Aderendhülse aus galvanisch verzinktem Stahl
Optionale Werkstoffe
Feuerverzinkt oder mechanisch galvanisiert erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Katalogseiten. Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter bzgl. der Preise und Verfügbarkeit

Dokumentation und Zeichnungen