Neotecha-P-P000268

Neotecha Modell Sapro Probenahmeventile

Produktbeschreibung

Sapro HT-Probenahmeventil zur repräsentativen Probenahme ohne Prozessunterbrechung. Geeignet für Hochtemperatur-Einsatzgebiete bis zu 350 °C (662 °F).

Merkmale

  • Hochtemperatur-Probenahmeventil zur verlässlichen Entnahme von echten repräsentativen Proben ohne Prozessunterbrechung durch Einbau direkt in die Rohrleitung.
  • Einfacher und sicherer Betrieb, Probenahmeventil ausgelegt auf dauerhafte Temperaturen von bis zu 350 °C.
  • Faltenbalgabdichtung als primäre Spindelabdichtung.
  • Standardmäßig mit Leckdetektor-Anschluss.
  • Erhältlich in Zwischenflansch- und Flanschausführung.
  • Geringe Gesamtbetriebskosten aufgrund der einfachen Montage und Demontage für die Reinigung und Wartung.
  • Scharfkantige Sitzfläche, Stellite-21 (Hartauftrag), für den Fall von Prozessverunreinigungen.
  • Reibungsloser Betrieb dank Axialnadellager.
  • Standard-Flaschenadapter mit ISO GL 45-Gewinde und G ⅛”-Entlüftungsanschluss. Individuelle Flaschengewinde sind auf Wunsch erhältlich.
  • Optional mit Schutzkasten und Flaschenabstellplatte.
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
Edelstahl 316L, Legierung, Hastelloy
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
PN
Sitz-/Dichtungstyp
Faltenbalg
Nennweitenstandard
DN
Armaturentyp
Instrumentierungsventil
Medien
Mineralöl

Dokumentation und Zeichnungen