Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Neotecha-P-P000265

Neotecha Modell Sapro Inline-Probenahmesysteme

Produktbeschreibung

Inline-Probenahmeventil zur repräsentativen Probenahme ohne Prozessunterbrechung.

Merkmale

  • Das Probenahmesystem ermöglicht verlässliche Entnahme von echten repräsentativen Proben ohne Prozessunterbrechung. Für den direkten Einbau in eine Prozessrohrleitung konzipiert.
  • Das Probenahmesystem wird mit Entnahmeflasche oder Entnahmespritze angeboten. Dies ermöglicht unterschiedliche Sicherheits- und Containment-Stufen je nach Anwendung.
  • Bei der Spritzen-Entnahmemethode kommt ein Sapro-Ventil mit universellem Bajonettanschluss zum Einsatz. Damit kann eine Spritze für mehrere Entnahmepunkte verwendet werden.
  • Der Betrieb des Probenahmesystems mit Flaschenadapter gestaltet sich sehr einfach und sicher.
  • Der federbelastete Hebel schließt das Probeentnahmegerät automatisch, sobald er losgelassen wird.
  • Das Sapro-Ventil mit Flaschenadapter ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig mit einer integrierten Sperrvorrichtung ausgestattet.
  • PFA-Auskleidung ist für korrosive Umgebungen erhältlich.
  • Einfache Demontage für die Reinigung.
  • Der Sitzwechsel ist schnell und einfach möglich.
  • Spindelabdichtung (einschließlich PFA-Beschichtung) gemäß TA-Luft/VDI 2440 genehmigt.
  • Dichtigkeit gemäß DIN EN 12266, Dichtigkeitsrate A, blasendicht.
  • Alle Teile mit PFA-Beschichtung und gekapselten Teile werden mit 30 kV auf Porenfreiheit getestet.
Zertifizierungen
CRN, Flüchtige Emissionen, PED
Rohranschluss
Flanschausführung, Zwischenflanschausführung
Gehäusebauform
Kurze Bauform, lange Bauform
Werkstoff
Teflon, Edelstahl 316, Hastelloy
Betriebstemperatur
Weniger als 200 °C
Druckstufe
PN
Sitz-/Dichtungstyp
Beschichtet, Faltenbalg

Dokumentation und Zeichnungen