Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
•Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige. •Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden. •Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich. •Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich. •Glasscheibe. •Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Display-Funktionen
•Anzeige von Prozessvariablen •Anzeigen und Bestätigen von Alarmen •Konfigurieren von mA- und RS-485-Ausgängen •Unterstützt Known Density Verification (KDV) •Unterstützt mehrere Sprachen
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (abhängig von der Interface-Option der Elektronik): •Ein oder zwei fremdgespeiste (passive) 4–20 mA-Ausgänge •Kanal A ist 4–20 mA + HART •Kanal B ist 4–20 mA •Ein fremdgespeister (passiv) Zeitraumsignal (TPS) Ausgang •Ein fremdgespeister (passiv) binärer Ausgang •Ein Modbus/RS-485-Ausgang
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und -behörden: •ATEX •CSA C-US •IECEx
Direkte, schnelle Messung der spezifischen Gasdichte, des Molekulargewichts sowie der relativen Dichte und Basisdichte.
Gleichzeitige Berechnung von bis zu vier Gasreinheitskurven, um jeden Zyklus des wasserstoffgekühlten Generatorbetriebs zu unterstützen.
Erneute Konfiguration oder Kalibrierung ist bei einer Spülung nicht erforderlich.
Multivariable Ausgaben, einschl. Wasserstoffreinheit, Brennwert/BTU, Wobbeindex und Masse- oder Standard-Volumendurchfluss.
Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
Schnelle Verifizierung des Zustands und des Status des Messsystems mittels erweiterten internen Diagnosefunktionen.
Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.