Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-HPC020M High-Pressure Coriolis Meter

Micro Motion™ HPC020M Coriolis-Hochdruckmesssystem 1/6" (DN3), max. Betriebsdruck 839 bar (12.168 psi)

Produktbeschreibung

Ein Coriolis-Hochdruckmesssystem aus 316L und XM-19 Edelstahl, das eine präzise wiederholbare Durchflussmessung mit einem maximalen Betriebsdruck von bis zu 839 bar (12.168 psi) liefert.

Produkte

Search
1-11 von 11 Produktergebnissen
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
4200
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
2500
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1500
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
3500
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
3700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
2400S
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
2700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
5700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
Durchfluss
9,0 kg/min nominaler Durchfluss
Genauigkeit des Gasmassen- und des Volumendurchflusses
±0,5 % der Charge unter Standardbedingungen
Reproduzierbarkeit des Gasmassen- und des Volumendurchflusses
0,25 % der Charge unter Standardbedingungen
Temperaturbereich
±1 °C, ±0,5 % des Messwerts bei Standardbedingungen
Druckbereich
Ausgelegt bis zu 838 bar (12.168 psi) max. Betriebsdruck

Merkmale

  • Ein einzelnes Messsystem für zuverlässige und reproduzierbare Messungen von Massedurchfluss, Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur.
  • Die besten praktischen Coriolis-Leistungsmerkmale bei einem maximalen Betriebsdruck von 838 bar (12.168 psi )
  • Durch die Ausführung ohne bewegliche Teile, die verschleißen können oder ausgetauscht werden müssen, wird der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit langfristig erhöht.
  • Maximale Verfügbarkeit mittels Smart Meter Verification zur Prüfung der Systemintegrität, ohne dass das Messsystem außer Betrieb genommen werden muss.
  • Erfüllen Sie alle Installationsanforderungen mit verfügbarem Zweidraht-Direktanschluss (keine Messumformer erforderlich), auch als Edelstahlvariante und mit 5700 Messumformer erhältlich.
  • Medienberührende Teile aus XM-19 Edelstahl gegen Wasserstoffversprödung
  • Geeignet für den Einsatz in LDV/MDV/HDV Wasserstoffgasanwendungen mit 350 bar und 700 bar

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-4 von 4 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion™ Barrierensatz Kit für Direct Connect mit CSA Zulassungen - englische Anweisungen
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis