Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-3500

Micro Motion 3500 Steuereinheit und Auswerteelektronik, externe Rack-/Schalttafelausführung

Produktbeschreibung

Die Serie 3000 mit kombinierten Coriolis Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten wurde für branchenbezogene Lösungen hergestellt, einschließlich Lösungen für Netto-Öl-Rechner, erweiterte Dichte, eichamtlichen Verkehr und die Kraftstofflagerung im Marinebereich.

Produkte

Search
1-23 von 115 Produktergebnissen
CMF025H
3500
F200H
3500
F025S
3500
CMF010H
3500
F050A
3500
CMF010L
3500
CMF010M
3500
F025H
3500
CMFS015H
3500
CMF400H
3500
CMFHC2A
3500
CMFHC3A
3500
CMF200M
3500
CMF300M
3500
H050F
3500
H100S
3500
T100T
3500
T150T
3500
CMFS150M
3500
T050T
3500
T075F
3500
F025B
3500
HPC015P
3500
Ausgangsvariablen
  • Masse- und Volumendurchfluss
  • Netto-Produktgehalt/Durchfluss
  • Temperatur
  • Dichte
  • Konzentration
Lokales Display
Mehrzeilige LCD-Anzeige
  • LCD hintergrundbeleuchtet, 128 × 128 Pixel, Bitmap
  • Kontrast einstellbar
  • Reflexionsfreies, chemikalienresistentes Acrylglas
  • Große Tasten mit spürbarem Druckpunkt
  • Über Software definierte Funktionstasten
Spannungsversorgung
Wechselstromoption:
  • 85 bis 265 VAC
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Entspricht der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2 Gleichstromoption:
  • 18 bis 30 VDC
  • 18 W
  • normal, 25 W max.
    Eingangs-/Ausgangssignale
    • Zwei aktive 4–20 mA
    • Drei Binärausgänge
    • Ein 2-adriger Frequenzausgang
    • Ein 2-adriger Frequenzeingang
    • Zwei momentane Binäreingänge
    HART/WirelessHART
    Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
    Montageoptionen
    Messwarte, DIN-Tragschiene oder Schalttafelmontage
    Anwendungsarten
    • Batchsteuerung
    • Eichgenauer Verkehr
    • Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
    • Systemverifizierung
    Ex-Zulassungen
    Nur geeignet für ex-freie Bereiche

    Merkmale

    • Mit den Auswerteelektronik-Funktionen und SPS-Fähigkeiten können Arbeits-, Wartungs- und Betriebskosten Ihrer Anlage gesenkt werden.
    • Erhöhte Effizienz, beschleunigter Durchsatz und verbesserte Produktqualität.
    • Volle Konfigurationsfähigkeiten machen zusätzliche Hilfsmittel überflüssig.
    • Großes, programmierbares Bedieninterface für eine verbesserte Interaktion und problemlose Einrichtung, Steuerung und Betrieb durch deskriptive Alarme.
    • Durch die Beschleunigung des Ansprechverhaltens und durch multivariable Messungen mit der MVD-Technologie kann die Verfügbarkeit und Prozesskonsistenz maximiert werden.

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-10 von 10 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :
    Micro Motion™ Modell 700 Core Processor mit Standard-Funktionalität Baugruppe
    Art der Messung
    Flow Measurement
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Art der Messung
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Flow Measurement
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis
    Micro Motion™ Modell 800 Core Prozessor mit erweiterter Funktionalität Baugruppe
    Art der Messung
    Flow Measurement
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Art der Messung
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Flow Measurement
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis