Micro Motion™ Coriolis-Messsystem der F-Serie bestehend aus Sensor F150S und Auswerteelektronik 2700
Micro Motion™ Coriolis-Messsystem der F-Serie bestehend aus Sensor F150S und Auswerteelektronik 2700
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage
Ausgangsvariablen
•Masse- und Volumendurchfluss •Netto-Produktgehalt/Durchfluss •Temperatur •Dichte •Konzentration
Lokales Dispay
Standard Bediener-Interface mit zweizeiligem Digitalanzeiger •Zwei optische Schalter für lokale Bedienung •Glas- oder Kunststoffscheibe
Spannungsversorgung
Eigenständige Umschaltung von AC/DC-Eingang, automatische Erkennung der Versorgungsspannung •85 bis 265 VAC, 50/60 Hz, 6 W normal, 11 W max. •18 bis 100 VDC, 6 W normal, 11 W max. •Entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1) mit Ergänzung 2 und Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2.
Eingangs-/Ausgangssignale (Analogausgang)
•Nicht eigensicher •Ein aktiver 4–20-mA-Ausgang •Ein aktiver Frequenzausgang •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
Eingangs-/Ausgangssignale (konfigurierbare E/A)
•Nicht eigensicher •Ein oder zwei aktive 4–20 mA Ausgänge •Ein oder zwei aktive/passive Frequenzausgänge •Ein oder zwei aktive/passive Binärausgänge •Ein Binäreingang
Eingangs-/Ausgangssignale (eigensicher)
•Eigensicher •Ein passiver Ausgang 4-20 mA •Ein passiver Frequenzausgang •Frequenzausgang kann als Binärausgang konfiguriert werden
Ein-/Ausgangssignale (Foundation Feldbus-Option)
•Eigensicher (oder optional keine Funken erzeugend) •Ein Foundation Feldbus H1-Ausgang
Eingangs-/Ausgangssignale (PROFIBUS-PA)
•Eigensicher •Ein PROFIBUS-PA Ausgang
HART/WirelessHART
•Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert •WirelessHART verfügbar über THUM-Adapter •HART-Kommunikation ist nicht verfügbar bei Auswerteelektroniken mit Foundation Feldbus und PROFIBUS-PA
Montageoptionen
Feldmontage •Integrierte Montage in einem Sensor der Micro Motion F-Serie, R-Serie oder H-Serie •Externe Montage an einem beliebigen 4- oder 9-adrigen Micro Motion Coriolis Sensor
Hochgenaue Massefluss-, Volumenfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die eine kompakte, entleerbare Ausführung erfordern.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Zulassungen für den eichamtlichen Verkehr von MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada und INMETRO Brazil.
Unübertroffene MVD-Auswerteelektronik-Technologie, die schnellste Ansprechzeiten und genaue Batch- und Prozessmessungen ermöglicht.
Erhalten Sie Gewissheit über die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification.
Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der F-Serie zu erfahren.
Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion 2700 Messumformer Für Multivariable Durchflüsse Und Dichten Zur Feld- Und Integrierten Montage
Maximierung der Flexibilität mit integrierter oder abgesetzter Montage.
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen.
Reduzierte Verkabelungskosten sowie einfache und schnelle Installation.
Konzentrations- und Nettodurchflussmessung ohne zusätzliche Messgeräte.
Zulassung für eichamtlichen Verkehr sowie Zertifizierung gemäß SIL2 und SIL3.
Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
Zugriff auf zusätzliche Diagnose- und Prozessinformationen mittels WirelessHART™ ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
Einfacherer Zugriff auf das Durchflussmessgerät durch ein robustes, gemäß Class I, Division 1 / Zone 1 zugelassenes Gehäuse und ein optionales Bedieninterface.