Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-CMF200A-2500

Micro Motion ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMF200A und Messumformer 2500

Spezifikationen

Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem, 2 Zoll (DN50), 316L Edelstahl, Hochtemperatur
Genauigkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
±0,10 % des Durchflusses
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeit)
±0,05 % des Durchflusses
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
±0,10 % des Durchflusses
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeit)
±0,05 % des Durchflusses
Genauigkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,35 % des Messwerts
Wiederholbarkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeit)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (Standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (optional)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeit)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (Standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (optional)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
109 barg (1580 psig)
Messsystem-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV Einflüsse
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen
Ausgangsvariablen

 •Masse- und Volumendurchfluss
 •Netto-Produktgehalt/Durchfluss
 •Temperatur
 •Dichte
 •Konzentration
Lokales Dispay
Ohne
Spannungsversorgung

 •Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
 •6,3 W
 •Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Ein-/Ausgangssignale

 •Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
 •Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen

 •Montage auf 35 mm Schiene
 •Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten

 •Kontinuierliche Prozessregelung
 •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
 •Systemverifizierung
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche

Merkmale

Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem, 2 Zoll (DN50), 316L Edelstahl, Hochtemperatur
  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Messintegritätsgewissheit in Echtzeit und im Prozess durch Smart Systemverifizierung.
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 barg (6 000 psig)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichgenauen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Interagieren Sie mit unserem 3D-Modell, um mehr über unsere ELITE Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte zu erfahren.
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen
  • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
  • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
  • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
  • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
  • Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion ELITE Coriolis Messsystem, 2 Zoll (DN50), 316L Edelstahl, Hochtemperatur
Micro Motion 2500 kompakter Messumformer zur Hutschienemontage mit zwei Analogausgängen für multivariable Messungen