Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Providing precision density and temperature for custody transfer and concentration measurement, the Compact Density Meter (CDM) features simple system integration, health diagnostics and flow-rate indication to help verify sample integrity.
Überragende praktische Leistung mit erhöhter und kombinierter Temperatur- und Druckkalibrierung.
Die Durchflussanzeige sichert die Integrität der Proben.
Reduzierte Messfehler und minimierte, negative Einflüsse der Installation mit Widerstandsthermometer im Gehäuse, die sich dem Umgebungsdruck anpassen.
Übereinstimmung und Konformität mit weltweiten Normen - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
Schnelle Installation und Verifizierung des Messsystemzustands mit intelligenten internen Diagnosefunktionen.
Unterstützt verschiedene gleichzeitige Protokolle zur Verbindung mit PLS, SPS und Flow Computern.
Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, Kopf-montierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Kompaktmesssysteme für Dichte zu erfahren
Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.