Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-CMF350A

Micro Motion ELITE CMF350A Coriolis-Messsystem, 4 in. (DN100), Edelstahl 316L, Hochtemperatur

Produktbeschreibung

Ein ELITE Coriolis Messsystem aus Edelstahl 316L für hohe Temperatur mit höchster Kapazität, das für präzise, reproduzierbare Durchflussmessungen in den anspruchsvollsten Anwendungen ausgelegt ist.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
CMF350A
3700
CMF350A
2500
CMF350A
2400S
CMF350A
1700
CMF350A
2700
CMF350A
3500
CMF350A
5700
CMF350A
1500
CMF350A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350A
4700 Flow Transmitter
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,10 % der Durchflussrate
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,05 % der Durchflussrate
Genauigkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,10 % der Durchflussrate
Reproduzierbarkeit Volumendurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,05 % der Durchflussrate
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Gas)
±0,35 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit Massedurchfluss (Gas)
±0,20 % der Durchflussrate
Genauigkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Reproduzierbarkeit Dichte (Flüssigkeiten)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Genauigkeit Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
102 barg (1480 psig)
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutz vor Eindringen
•EMC-Effekte

Merkmale

  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Mediums-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: –240 °C bis 350 °C (–400 °F bis 662 °F) und bis zu 414 bar (6 000 psig)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE-Serie zu erfahren.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Micro Motion Externer Standard-(700)-Core Prozessor in 9-Leiter-Ausführung mit CSA-Zulassung - NPT
Gerätetyp
Ersatzteile
Kompatibilität
Familie
Durchfluss –Coriolis
verfügbarkeit
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Ersatzteile
Durchfluss –Coriolis