Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Lunkenheimer-P-P000463

Lunkenheimer Figur F603 Eckventil

Produktbeschreibung

Das Absperrventil F603 in Schrägsitzausführung ist speziell für die extremen Einsatzbedingungen in der Aluminium- und Bergbauindustrie konzipiert, wo Ablagerungen und Erosion zum Problem werden können.

Merkmale

  • Armaturen können ohne Ausbau aus dem Leitungssystem nachgeschliffen werden
  • Konstruktion entspr. ASME B16.34
  • Große Wandstärken und Flanschdicken deutlich über den Anforderungen entspr. ASME B16.34 und ASME B16.5
  • Pads für die Montage von Ablassöffnungen
  • Getestet gem. API 598
  • Große Spindeldurchmesser für hohe Stärke und Steifigkeit
  • Aufpanzerung aus Stellite 6 auf Schieberplatten- und Sitzoberflächen serienmäßig
  • Aufpanzerung der Spindel lieferbar
  • Rollen- oder unbearbeitete Lager an der Bügelaufsatzbuchse angebracht – je nach Größe
  • Hergestellt unter Anwendung eines QM-Systems gemäß ISO 9001:2008, Zertifikat-Nr. MEL 0929678/A
  • Dokumentation gemäß EN 10424 1999 Typ 3.1B (DIN 50409). Abnahmeprüfzeugnis für drucktragende Teile
Zertifizierungen
DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Werkstoff
C-Stahl
Betriebstemperatur
Mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 600 RF, Class 300 RF, Class 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
API 598
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Absperrventile
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Eckventil
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Spindel
Nachstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen