Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-K-FT-CMFS010P-4200

Micro Motion ELITE Coriolis-Messsystem bestehend aus Sensor CMFS010P und Auswerteelektronik 4200

Spezifikationen

Micro Motion ELITE CMFS010P Coriolis Messsystem, DN2 (1/10 in.), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 % des Durchflusses (Standard) ±0,05 % des Durchflusses (optional)
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,05 % des Durchflusses (Standard) ±0,025 % des Durchflusses (optional)
Genauigkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,25 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Gas)
±0,20 % des Messwerts
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3) (Standard)±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (optional)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
6 000 psig (414 barg)
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Schutzart
•EMV-Einflüsse
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik
Digitalanzeiger

• Grafisches Display mit optionaler einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
• Vier kapazitive Berührungstasten
• Anzeigesprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch.
Spannungsversorgung

• 2-Leiter-Auswerteelektronik mit Spannungsversorgung über den Messkreis
• Mindestens 17,75 V Versorgungsspannung.
Eingangs-/Ausgangssignale

• Bis zu 2 Ausgangskanäle
• Kanal A wird mit 4–20 mA/HART vom Messkreis gespeist
• Kanal B mit externer Spannungsversorgung, konfigurierbar für 4–20 mA, Frequenzausgang oder Binärausgang (lizenzierbare Option)
WirelessHART

• WirelessHART verfügbar mit THUM-Adapter
Montageoptionen

• Feldmontage
• Integrierte Montage an einen Micro Motion Elite (CMFS), CMF200-CMF350, F-Serie, H-Serie, R-Serie und T-Serie Sensor
• 9-adrige externe Montage mit Montagehalterung
Anwendungsarten

• Smart Meter Verification
• Konzentrationsmessung
• API-Verweise
Ex-Zulassungen

• Class I, Div. 1
• Class I, Div. 2
• Zone 1
• Zone 2
• Eigensicher
• Ex-Schutz

Merkmale

Micro Motion ELITE CMFS010P Coriolis Messsystem, DN2 (1/10 in.), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Erhältlich mit Berstscheibe oder Spülanschlussgehäuse
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik
  • Mit einem breiten Spektrum an Coriolis-Massedurchflusssensoren mit bis zu +/-0,10 % Genauigkeit des Massedurchflusses und bis zu +/-0,0005 g/cc Genauigkeit der Dichte für Flüssigkeiten und Schlämme oder +/-0,25 % Genauigkeit des Massedurchflusses für Gase lieferbar.
  • Mithilfe der integrierten Echtzeittuhr werden Prozessdaten, Warnmeldungen, Smart Meter Verification Berichte und Auditprotokolle mit einem Zeitstempel versehen. Die in der Auswerteelektronik integrierte Datenhistorie bietet ein vollständig nachverfolgbares Auditprotokoll, das die Behebung von Prozessproblemen unterstützt.
  • Das grafische Display unterstützt 8 Anzeigesprachen und kann mit der integrierten softwaregesteuerten Rotationsfunktion gedreht werden, ohne dass die Frontabdeckung abgenommen werden muss. Dies minimiert Ausfallzeiten aufgrund von Einschränkungen für die Genehmigung von Arbeiten bei eingeschalteter Stromversorgung oder in Ex-Bereichen.
  • Austausch vorhandener Durchfluss-Messsysteme in Zweileitertechnik mit minimalem Aufwand ohne zusätzliche Spannungsversorgungs- oder Verkabelungskosten.
  • Einfache Erweiterung von Anlagen, wenn keine zentrale Spannungsversorgung verfügbar ist.
  • Smart Meter Verification bietet eine schnelle und komplette Bewertung eines Coriolis-Messsystems zur Ermittlung, ob der Sensor durch Erosion, Korrosion oder andere Einflüsse auf die Kalibrierung des Messsystems beeinträchtigt wurde. Eine Basisversion der Smart Meter Verification ist standardmäßig enthalten.
  • Zertifiziert für Sicherheitsanwendungen mit einzelner Auslösung gemäß SIL2 und mehrfacher Auslösung gemäß SIL3 nach der Norm IEC 61508.
  • Präzise, reproduzierbare, direkte Messung des Massedurchflusses verbessert die Prozesssteuerung und reduziert gleichzeitig die Anzahl benötigter Messsysteme.
  • Wireless THUM™ Adapter maximiert die Installations- und Einsatzflexibilität.

Dokumentation und Zeichnungen

Micro Motion ELITE CMFS010P Coriolis Messsystem, DN2 (1/10 in.), Nickellegierung C22 und Edelstahl 316L, Hochdruck
Micro Motion 4200 2-Leiter-Auswerteelektronik