KTM-P-P000475

KTM Modell Tieftemperatur

Produktbeschreibung

KTM Kugelhähne sind weit verbreitet in Anwendungen mit niedrigen und Tieftemperaturen im Einsatz, einschließlich LNG (Flüssigerdgas), das sich zunehmend zu einer besseren alternativen Energiequelle entwickelt.

ped

Merkmale

  • Es sind zwei verlängerte Oberteilgrößen erhältlich, um die Platzierung der Stopfbuchspackung bei Umgebungstemperatur zu optimieren und somit Frostschäden durch Medien mit geringen Temperaturen zu verhindern
  • Konstruktion mit selbstständiger Überdruckentlastung der Hohlräume
  • Ausgezeichnete Sitz- und Dichtungskonstruktion minimiert Undichtigkeiten
  • Gleichmäßiger Betrieb durch geringes Betätigungsdrehmoment
  • Feuersichere Konstruktion für Anwendungen mit brennbaren Stoffen lieferbar
  • Begrenzung der flüchtigen Emissionen für Anwendungen mit brennbaren und nicht brennbaren Stoffen
  • Minimale thermische Schrumpfung durch starre Gehäusekonstruktion
Zertifizierungen
CE, CRN, Firesafe, Flüchtige Emissionen, Lloyd's Register, SIL-fähig, DGRL, KGS, NACE
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Niedrige Temperatur, Tieftemperatur und Kältetechnik, Systeme für Brennstoffsteuerung, LNG-Transportschiff, Niedrigtemperatur, Lagerung und Vertrieb, Lagerung & Vertrieb
Gehäusebauform
Lange Bauform, Seitlicher Eintritt
Werkstoff
Edelstahl 304, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Tieftemperatur, niedrige Temperaturen, weniger als 200 °C
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
150 RF, 300 RF, Class 150 RF, Class 300 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Kugel, Weichsitz
Dichtheitsklasse
API 598
Konstruktionsgrundlagen
API 608, ASME B16.34
Nennweite
DN 25/1", DN 15/1/2", DN 40/1-1/2", DN 50/2", DN 80/3", DN 20/3/4", DN 100/4", DN 150/6", DN 200/8"
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel, Kugelhahn
Medien
Tieftemperatur, flüssiges Propan, flüssiges Propangas

Dokumentation und Zeichnungen