KTM-P-P000474

KTM mit Gratite-Sitz für hohe Temperaturen

Produktbeschreibung

KTM Kugelhahn mit Gratite-Sitz ermöglicht den Betrieb über einen eindrucksvollen Temperaturbereich, bietet ausgezeichnete Leistungsmerkmale und eine Zuverlässigkeit, die den Kugelhahn zur idealen Wahl für kritische Prozessleitungen und andere Prozessanwendungen macht, die hohe Drücke und Korrosionsbeständigkeit erfordern.

ped

Merkmale

  • Hartes Graphit mit ausgezeichneten Selbstschmierungs- und Korrosionsschutzfähigkeiten am Sitz und flexibles Graphit an der Dämpfdichtung
  • Sitze aus hartem Graphit und die Graphit-Packung ermöglichen den Einsatz in einem weiten Betriebstemperaturbereich von -29 °C bis 500 °C
  • Gratite bietet im Vergleich zu Ventilen mit Metallsitz eine überragende Wirtschaftlichkeit
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschocks verhindert die Rissbildung, anderenfalls z. B. bei Keramik entsteht
  • Durch die hohe Leitfähigkeit hat Gratite® eine antistatische Funktion
  • Ausblassichere Schaltwelle (optional ASME Class 600)
  • Zweiteilige Gehäusekonstruktion erleichtert die Wartung
  • Feuersichere Konstruktion
  • Einfache Montage des Antriebs
  • Kann für beide Durchflussrichtungen verwendet werden (ASME Class 600, DN50 bis DN100 ist unidirektionaler Durchfluss)
  • Gratite weist ein hervorragendes Dichtungsverhalten auf
Zertifizierungen
Firesafe, CE, NACE, SIL-fähig, DGRL
Rohranschluss
Flanschende
Anwendung
Kraft-Wärme-Kopplung, Reindampf, Raffinerien, Reaktoren, Wärmerückgewinnung mittels Dampfgenerator (HRSG), Hochtemperatur, Heiztechnik, Gebläse, Wärmetauscher
Gehäusebauform
Seitlicher Eintritt, lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl 316, Legierung, C-Stahl
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 600 RF, Class 300 RF, Class 150 RF, 600 RF, 300 RF, 150 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Kugel
Dichtheitsklasse
API 598, Class VI (FCI 70-2), leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34, API 608
Nennweite
DN 25/1", DN 15/1/2", DN 40/1-1/2", DN 50/2", DN 65/2-1/2", DN 20/3/4", DN 80/3", DN 100/4"
Nennweitenstandard
DN, NPS
Armaturentyp
Kugel, Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Medien
Dampf, Mineralöl, Schweröl, Luft, Edelgas

Dokumentation und Zeichnungen