Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Keystone-P-P000227

Keystone WINN Hi-Seal Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Hi-Seal Hochleistungs-Absperrklappen bieten eine effiziente Absperrung in beide Durchflussrichtungen über ein breites Spektrum von Einsatzbedingungen

Merkmale

  • Mechanischer, nicht durch den Betriebsdruck unterstützter dichter Abschluss in beiden Durchflussrichtungen
  • Beidseitig dichter Abschluss
  • Gehäuse als Zwischenflansch-, Flanschaugenausführung- oder Doppelflanschausführung.
  • Mit Flanschaugen- und Doppelflanschgehäuse als Endklappe einsetzbar.
  • Lieferbar in drei Ausführungsarten: weichdichtend, feuersicher oder hartdichtend.
  • Kompakte Bauform minimiert Gewicht sowie Einbau- und Wartungskosten.
  • Hohe Standzeit: Durch das doppeltexzentrische Konstruktionsprinzip verringert sich der Sitzringverschleiß auf ein absolutes Minimum.
  • Einteilige Klappenwelle für maximale Festigkeit und Sicherheit bei Langlebigkeit.
  • Leicht zugängliche Stopfbuchspackung ohne Abbau des Betätigungselements
  • Schnelle und einfache Möglichkeit des Sitzringwechsels
Rohranschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung, Doppelflanschausführung
Anwendung
Luftzirkulation, Balance of Plant, Biokraftstoffe, Reindampf, Entsalzung, Kreuzfahrtschiff, Containerschiff, Hafenanlagen, Raffinerien, Dampfsammler, Brenngas, Schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinrichtungen (FPSO), Betankung
Werkstoff
Edelstahl 316, Aluminiumbronze, C-Stahl, Duplex, Super Duplex
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF
Sitz-/Dichtungstyp
Hochleistungs-Ausführung, Metall, Weichsitz
Dichtheitsklasse
Leckagefrei
Konstruktionsgrundlagen
API 609, ASME B16.34
Nennweite
DN 150/6", DN 250/10", DN 300/12", DN 350/14", DN 400/16", DN 450/18"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrklappe
Medien
Vakuum, Dampf, Ammoniak, Schweröl, Heißwasser, Flüssigkeit, Sauerstoff, Spezialgase, Wasser
Klappenwelle
Nachstellbare Packung, vorgespannt

Dokumentation und Zeichnungen