Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11156476

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5F Instrument Gauge Valve M5FVDS-2

Produktbeschreibung

Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
(3)1/4" FNPT x 1/4"FNPT
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
200°F (93.3°C)

Merkmale

  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Staubabdeckung schützt die Spindel vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Auswechselbarer Weichsitz kann in Anwendungen mit verschmutzten Medien und wiederholter blasendichter Absperrung eingesetzt werden.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • Gerade durchgängiger Durchflussweg bedeutet hohe Durchflusskapazität, bidirektionalen Durchfluss und Durchstoßbarkeit.

Dokumentation und Zeichnungen