Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Hytork-L6N

Hytork Excel Commando pneumatischer Ventilantrieb mit Zahnstange und Ritzel

Produktbeschreibung

Durch unsere maßgebliche Engineering-Leistung und unsere Technologie in Antriebsprodukten konnte eine einzigartige Kombination von hoher Qualität, modularer Stellantrieb-Bauweise, einzigartigen Funktionen, Kundenvorteilen und wirtschaftlichen Kosten erreicht werden.

Merkmale

  • Modulare Bauweise
  • Aluminum body parts are treated with a Self-Priming one-coat blends of FEP fluoropolymer.
  • Provides a complete, durable impregnation of all body parts, inside and out.
  • Coating is sprayed on the parts and dried and cured in an oven.
Spannungsquelle
Pneumatic
Gerätetyp
Pneumatischer Stellantrieb
Betätigung
Quarter-turn
Zulassungen
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
On/Off, Positioning, Modulating, ESD
Ventiltyp
Ball, butterfly, plug and any other quarter turn application
Betriebstemperatur
Standard -20°C to +100°C (-4°F to +212°F). Optional high and low temperature options
Drehmoment/Schub
12 sizes; 19 to 3232 Nm (167 to 28500 lbf.in)
Betriebsdruck
up to 8.3 bar / 120 psi

Dokumentation und Zeichnungen