Flexim PIOX S721 – Ultraschall-Dichtemesssystem für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das Flexim PIOX S721 Ultraschall-Dichtemesssystem bestimmt die Konzentration und Dichte mithilfe von an der Außenseite des Rohrs montierten Ultraschall-Messumformern in Clamp-on-Ausführung. Dieses Inline-Dichtemesssystem ohne Prozesseingriff ist das System der Wahl, wenn Substanzen und Prozesse höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit stellen. Der Schallgeschwindigkeitssensor PIOX S misst in Echtzeit die Schallgeschwindigkeit durch Flüssigkeiten. Bei binären Flüssigkeiten wie Säuren oder Limonaden steht die Schallgeschwindigkeit in einem festen Verhältnis zur Konzentration und Dichte. PIOX S misst die Schallgeschwindigkeit und bestimmt so inline die Dichte und Konzentration des Mediums.

Messgrößen
Schallgeschwindigkeit
Konzentration g/l, Masse und Volumen%,
Dichte
zusätzliche Messgrößen programmierbar
Messbereich
1.000 bis 2.500 m/s (0–100 w%)*
Genauigkeit
Instrument wird vor Ort kalibriert
Reproduzierbarkeit
0,1 w%* (0,5 m/s)
Diagnosefunktionalitäten
Signalqualität
Prozesstemperatur
–60 °C bis +400 °C**
Flüssigkeitsdruck
3.000 bar
Zertifizierungen/Zulassungen
Ultraschallwandler: IP67, ATEX (IECEx) Zone 0,/1
Messumformer S721: Aluminium- oder Edelstahlgehäuse, IP66, ATEX (IECEx) Zone 2
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 304 (1.4301)
Prozessanschluss
Mit Variofix-System am Rohr befestigt
Installation und Konfiguration des Systems
Keine Reinigungssysteme erforderlich
Installation und Konfiguration des Systems
* Für die meisten Lösungen auf Wasserbasis und übliche Arbeitspunkte
** Zusätzlicher WaveInjector erforderlich

Merkmale

  • Für alle Rohrwerkstoffe, ob Glas, Stahl, Kunststoff oder andere
  • Für Temperaturen bis 400 °C
  • Für fast alle Säuren, Laugen und eine Vielzahl anderer toxischer Flüssigkeiten
  • Für ATEX-, IECEX- und FM-Bereiche
  • Keine Abschaltung zur Installation erforderlich

Dokumentation und Zeichnungen