Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R721 Transmitter Process Refractometers-Hazardous

Flexim PIOX R721 Messumformer für Refraktometeranwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Produktbeschreibung

Der Messumformer PIOX R721 von Flexim wurde speziell für anspruchsvolle Refraktometeranwendungen konzipiert. Dank ATEX, IECEx- und FM-Zertifizierung können Messumformer und R500-Sensor in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. In Erweiterung der Funktionalität des R532 bietet der R721 verschiedene Kommunikationsoptionen und eine verbesserte Datenverarbeitung. Für zusätzliche Analysemessungen können mehrere Ein- und Ausgänge miteinander kombiniert werden. Anhand der Werte kann der integrierte Hochleistungsprozessor eine detaillierte Analyse von Mehrstoffgemischen durchführen.

Gehäusematerial
Edelstahl 316L (1.4404)
Explosionsschutz/Zulassungen
nonEx, ATEX/IECEx-Zone 2, FM Class I Div. 2
Ausgänge
max. 4: Strom (4...20 mA, aktiv/passiv), Spannung, Frequenz, binär
Eingänge
Strom (4...20 mA, aktiv/passiv), Spannung, binär
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP, HART
Abmessungen
320 x 255 x 87 mm
Spannungsversorgung
100...230 V / 50...60 Hz oder 20...32 V DC

Merkmale

  • Robustes Edelstahlgehäuse
  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Variable Ein- und Ausgabeoptionen
  • Integrierter Hochleistungsprozessor für komplexe Analyseaufgaben
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand

Dokumentation und Zeichnungen