Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Flexim PIOX R500 MH Prozessrefraktometersensor (Hygieneausführung)

Produktbeschreibung

Der PIOX R500 MH von Flexim ist ein Refraktometersensor in Hygieneausführung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und verfügt über ein Gehäuse aus Chemiestahl 316L (1.4404), abgerundete Ecken und maßgeschneiderte Dichtungen für einen totraumfreien Betrieb. Dank der patentierten Durchlichttechnologie können mit dem R500 Inline-Konzentrationsmessungen in Echtzeit durchgeführt werden – für eine kontinuierliche Qualitätskontrolle und effiziente Produktion. Ganz gleich, ob bei der Herstellung von Softdrinks und Fruchtgetränken der Brix-Grad überwacht werden muss oder bei der Vitamin-C-Herstellung die Ascorbinsäure-Konzentration kontrolliert werden soll, der PIOX R500 MH liefert die gewünschten Werte mit einer Messwertabweichung von 0.1 %.

Messbereich
nD: 1.3...1.7, °Brix: 0...100
Messunsicherheit
nD: 0.0002 (entspricht 0.1 °Brix, 0.1 M%)
Wiederholbarkeit
nD: 0.00002 (entspricht 0.01 °Brix, 0.01 M%)
Material fluidberührter Teile
Edelstahl 316L (1.4404), EPDM-Dichtungen, Saphir
Gehäusematerial
Edelstahl 304 (1.4301)
Betriebstemperatur (Fluid)
-20...+150 °C
Max. Fluiddruck
PN 10
Schutzart
IP67
Explosionsschutz/Zulassungen
nonEx, ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1
Prozessanschluss
Varivent/Tri-Clamp

Merkmale

  • Hochpräzise
  • Robuste Ausführung aus Chemiestahl mit geschützten Dichtsitzen und FFKM-Dichtungen
  • Integrierte Selbstdiagnose für eine vorausschauende Wartung mit geringem Aufwand
  • Zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 0, FM Class I Div. 1
  • Internal self-diagnostic tools for predictive and low maintenance efforts.
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

Dokumentation und Zeichnungen