Flexim FLUXUS G831 ST-LT nicht-intrusives Ultraschall-Durchflussmessgerät für Dampf für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G831 ST-LT misst den Dampfdurchfluss in Ex-Bereichen ohne Eingriff in den Prozess über die Außenseite der Rohrleitung. Hochempfindlich auch bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten und unabhängig von der Durchflussrichtung funktionsfähig. Aufgrund des großen Durchflussbereichs (Strömungsgeschwindigkeiten von 0,03 ft/s bis 196 ft/s) ist es nicht notwendig, den Rohrdurchmesser zu reduzieren, um den Anforderungen eines Inline-Wirkdruckgebers hinsichtlich der minimalen Strömungsgeschwindigkeit gerecht zu werden. Außerdem verursacht die nicht-intrusive Messung keinen Druckverlust. Die Befestigungen des Messwandlers können vollständig isoliert werden, um jegliche Wärmeverluste an die Umgebung zu reduzieren. Mit dem FLUXUS G831 ST-LT ist es möglich, den gesamten Dampfverbrauch von sehr niedrigen bis zu sehr hohen Durchflussmengen mit einem Messgerät zu erfassen.

Medium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 60 m/s (0,03 bis 197 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
23 bis 1 000 mm (0,9 bis 39,4 in.)
Druckbereich
3 bis 10 barg (44 bis 145 psig)
Temperaturbereich (Leiter)
+135 bis +180 °C (+275 bis +356 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Feldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Hoher dynamischer Durchflussbereich selbst bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten
  • keine Reduzierung des Rohrdurchmessers: kein Druckverlust
  • Integrierte Massendurchflussmessung
  • Erweiterte Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen