Flexim FLUXUS G731 ST-HT Hochtemperatur-Dampfmessgerät

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G731 ST-HT misst Heißdampf bis zu einer Temperatur von 630 °C (1 166 °F) ohne Eingriff in den Prozess über die Außenseite der Rohrleitung. Diese einzigartige Durchflussmesslösung basiert auf dem Korrelationsverfahren. Das akustische Messverfahren ist unabhängig von der Flussrichtung, überzeugt durch eine außerordentlich hohe Messdynamik und gewährleistet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung. Das FLUXUS G731 ST-HT bietet eine präzise bidirektionale Durchflussmessung über ein Messspannenverhältnis von bis zu 10:1. Dieses innovative Durchflussmessgerät steht nicht in direktem Kontakt mit dem Dampf und hat keine beweglichen Teile, wodurch kein Verschleiß entsteht und Sie erheblich an Wartungskosten sparen. Der Einbau ist ohne Unterbrechung des Prozesses möglich und bietet so eine äußerst kosteneffiziente Lösung für die Nachrüstung.

Prozessmedium
Gesättigter Dampf und Heißdampf
Genauigkeit
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±3 bis 4 % des Messwerts
Reproduzierbarkeit
±1 bis 3 % des Messwerts
Durchflusskanäle
2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: abhängig von der Anwendung
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
10 bis 900 mm (0,39 bis 35,4 in.)
Druckbereich
1 bis 220 barg (15 bis 3 190 psig)
Temperaturbereich (Leiter)
+100 bis +630 °C (+212 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Kein Druckverlust, keine Rohrmodifikation, keine Prozessunterbrechung.
  • Hoher dynamischer Durchflussbereich.
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung.

Dokumentation und Zeichnungen