Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Flexim FLUXUS G70X SIL G – funktionale Sicherheit

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G70X SIL Durchflussmessgerät ist eine hervorragende Wahl, wenn es darum geht, unter schwierigen Bedingungen genaue Messungen durchzuführen, z. B. bei der Durchflussmessung von unter hohem Druck stehenden, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven gasförmiger Medien. Die SIL2-Zertifizierung des G70X SIL Durchflussmessgeräts ohne Prozesseingriff gilt für das gesamte Messsystem, d. h. die Messumformer und die Messwandler.

Prozessmedium
Alle Gase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,5 % des Messwerts, 0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts, ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Reproduzierbarkeit
±0,15 % des Messwerts, ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
Rohrgröße
7 bis 1 600 mm (0,28 bis 63 in.)
Druckbereich
1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Eingang
Kommunikationsprotokoll
RS-232

Merkmale

  • Einfache Nachrüstung im laufenden Betrieb
    ideal für eine nachträgliche Erhöhung der Sicherheit
    ideal zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei fehlgeschlagener Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Messumformer, Klemmvorrichtung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Extrem breites Anwendungsspektrum
    Messwandler und Auswerteelektronik für die Durchflussmessung von Gasen
  • Unkomplizierte Testwiederholungen
    einfache Funktionstests in kürzester Zeit
    überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    vollständige Informationen zu den Zertifizierungsverfahren und zum Anwendungsbereich

Dokumentation und Zeichnungen