Flexim-FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F721 – eingriffsfreier Ultraschalldurchflussmesser für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F721 markiert einen technologischen Meilenstein auf dem Gebiet der Clamp-on-Ultraschallmessung des Volumen- und Massenstroms von Flüssigkeiten. Dank hochmoderner Hardware und der leistungsstarken digitalen Signalverarbeitung übertrifft er alle anderen eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmessgeräte in puncto Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Mit seinen hochentwickelten Signalfiltern und Messalgorithmen sowie einer noch schnelleren Datenverarbeitung setzt dieser Durchflussmesser auch bei den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen neue Maßstäbe. Und dank der bewährten integrierten Störstellenkorrektur ist eine eingriffsfreie Durchflussmessung auch unter nicht idealen Durchflussbedingungen möglich.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwserts ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +200 °C (-40 bis +392 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX/IECEx-Zone 2 und FMc Class I Div. 2)
  • Hohe Abtastrate (Ausgabe der Messdaten alle 10 ms), Erfassung von pulsierenden Strömungen
  • Zuverlässige Messung von Schlämmen und Flüssigkeiten mit Gaseinträgen
  • Hohe Betriebssicherheit ohne Leckagerisiko
  • Unabhängig von Rohrmaterial, Rohrdurchmesser, Rohrwanddicke sowie den Druck- und Temperaturverhältnissen im Rohr
  • Präzise und wiederholbare Messwerte auch bei extrem niedrigen Durchflüssen (hohe Messdynamik)
  • Äußerst kosteneffizient im Vergleich zu fluidberührten Messsystemen
  • Vorkalibrierte Messsysteme (rückführbar auf nationale Standards) mit Kalibrierschein
  • Gepaarte Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation (gemäß ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und erweiterte digitale Signalverarbeitung für eine präzise, nullpunktstabile und driftfreie Messung
  • Dank dauerhafter Ankopplung der Sensoren langzeitstabile eingriffsfreie Durchflussmessung auch unter rauen Bedingungen (z. B. Überspülung)
  • Bidirektionale Kommunikation, Fernparametrierung und Diagnosefunktionen

Dokumentation und Zeichnungen