Fisher-P-T205B

Fisher™ druckentlasteter Tankbegasungsregler vom Typ T205

Produktbeschreibung

Der druckentlastete Tankbegasungsregler T205B ist ein direkt betätigter Regler mit einem voll druckentlasteten Kegel zur Verringerung der Eingangsdruckempfindlichkeit und einer großen Membran zur präzisen Tankdruckregelung bei niedrigen Druckeinstellungen in Tankbegasungssystemen.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

ped

Merkmale

  • Druckentlasteter Ventilkegel
  • Große Membran
  • Niederdruckeinstellung und schnelle Reaktionszeit
  • Präzise Regelung und niedriger Schließdruck
Baugrößen
DN 20 oder 25 / 3/4 oder 1 Zoll
Maximal zulässiger Einlassdruck
Graues Gusseisen: 10,3 bar/150 psig
WCC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M-Edelstahl: 13,8 bar/200 psig
Maximaler Ausgangsdruck (Gehäuse)
Grauguss: 2,4 bar/35 psig
WCC-Kohlenstoffstahl oder CF8M/CF3M-Edelstahl: 5,2 bar/75 psig
Max. Ausgangsdruck zum Vermeiden von Schäden an internen Teilen
Mit Membran aus Nitril (NBR) oder Fluorokarbon (FKM): 2,4 bar/35 psig
Mit Membran aus fluorisiertem Ethylenpropylen (FEP): 1,4 bar/20 psig
Materialtemperaturbeständigkeit
NBR: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
FEP: -29 °C bis 82 °C/-20 °F bis 180 °F
FKM: 4 °C bis 149 °C/40 °F bis 300 °F
EPDM: -29 °C bis 107 °C/-20 °F bis 225 °F
FFKM: -18 °C bis 149 °C/0 °F bis 300 °F
Druckerfassung
Extern
Ungefähres Gewicht
8 kg (17,7 lb)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen