Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-P600

Fisher™ Stellantriebe für Innenventile der Serie P600

Produktbeschreibung

Alle Fisher 1 1/4, 2 und 3 in. Innenventile mit NPT-Gewinde und alle 3 und 4 in. einzel- und doppelgeflanschte Innenventile können mit einem Pneumatikantrieb für ein ferngesteuertes Öffnen und Schließen der Innenventile ausgestattet werden. Der Einsatz von pneumatischen Stellantrieben ermöglicht die Anbindung des Öffnungs- und Schließvorgangs des Innenventils an die Druckbremse des Transport- oder Tankfahrzeugs. Pneumatikantriebe können auch zur Steuerung einer Vielzahl von Innenventilen an stationären Lagertanks in Massengutanlagen eingesetzt werden.

Merkmale

  • Praktische Möglichkeit zur Steuerung von Innenventilen an stationären Lagertanks in Massengutanlagen
  • Neben Luftdruck kann für den Zylinderdruck auch Stickstoff oder Kohlendioxid benutzt werden
  • Thermische Auslöseeinrichtung: 1/4 NPT Schmelzverschluss wird in der Mitte des Antriebsgehäuses installiert
  • Rückstellung: Feder benötigt nur keine Luft
Verfügbare Konfigurationen
Typ P389: 1 1/4 in. NPT Typ C407-10
Typ P613: 3 in. Einzelflansch Typ C484
Typ P623: 3 in. Doppelflansch Typ C483
Typ P614A: 4 in. Einzelflansch Typ C404-32
Typ P639A: 2 in. und 3 in. NPT-Gewinde Ventil Typ C471, C477, C891, C897 und C486
Endanschlussgrößen und Ausführungen der Innenventile
1 1/4, 2 und 3 in. NPT-Gewinde, 3 und 4 in. Einzel- oder Doppelflansch
Antriebsdruckbegrenzung für Typ P389
Minimum: 4,1 bar / 60 psig
Maximum: 17,2 bar / 250 psig
Antriebsdruckbegrenzung für die Typen P613, P623 und P639A
Minimum: 1,4 bar / 20 psig
Maximum: 8,6 bar / 125 psig
Empfohlener Betriebsdruck: 1,4 bis 2,8 bar / 20 bis 40 psig
Antriebsdruckbegrenzung für Typ P614A
Minimum: 2,8 bar / 40 psig
Maximum: 8,6 bar / 125 psig
Empfohlener Betriebsdruck: 2,8 bis 4,2 bar / 40 bis 60 psig
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C (-20 °F bis 150 °F)
Schmelzpunkt der thermischen Auslöseeinrichtung
100 °C/212 °F
Ungefähres Gewicht
Typ P389: 1,4 kg/3 lb
Typ P613, P623, P639A und P614A: 3 kg/5,6 lb

Dokumentation und Zeichnungen