Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-P163A-P164

Fisher™ Zusatz-Fernauslösung der Serie P163A und P164

Produktbeschreibung

Die Zusatz-Fernauslösungen vom Typ P163A oder P164A ermöglichen ein vom primären Steuerungspunkt entferntes Schließen des Innenventils (Typ P650 oder P651). Wenn der Griff der Zusatzauslösung betätigt wird, schließt der Auslösemechanismus der Primärsteuerung das Innenventil. Typ P164B ist eine Auslösevorrichtung, die hauptsächlich für den Einsatz mit den Notfall-Absperrventilen N550/N551 über ein 15 m (50 Fuß) langes Kabel eingesetzt werden. Typ P164C - Zusatz-Fernauslösung auch ohne Kabel erhältlich.

Merkmale

  • Kann bis zu einer Dicke von 9,5 mm (3/8 in.) mit Montagehalterungen befestigt werden
  • Schmelzelement löst eine thermische Auslöseeinrichtung aus
Verfügbare Konfigurationen
Typ P163A Zusatz-Fernauslösung für Typ P650 oder P651, (Länge: 7,6 m/25 ft.)
Typ P164A Zusatz-Fernauslösung für Typ P650 oder P651, (Länge: 15 m/50 ft.)
Typ P164B Zusatz-Fernauslösung für Typ N550, (Länge: 15 m/50 ft.)
Typ P164C, (Länge: ohne Kabel)

Dokumentation und Zeichnungen