Die Zweitregler der Serie HSRL sind für zweistufige LP-Gassysteme konzipierte, UL-gelistete Regler. Mit einer Kapazität von bis zu 2.600.000 BTU/h (29,27 SCMH) ist die HSRL-Serie ideal für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen geeignet. Das Gerät mindert den Ausgangsdruck des Erstreglers (meist 0,69 bar bis 27 mbar [10 psig bis 11 in. Wassersäule]). Eine über dem Einlass ausgerichtete abgeschirmte Öffnung der Tropflippen ist Standard.